Role cu bilă înşurubat, rulment

EH 22752.

Pentru poziţionarea şi alinierea pieselor.

Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar din acest motiv suprafaţa piesei este protejată.

La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Di­a­me­trul bilei [mm]
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
2,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
172 N
Cod produs.:
22752.0061
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 172 N
  • Moment străngere max.: 0,11 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
2,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
172 N
Cod produs.:
22752.0064
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 172 N
  • Moment străngere max.: 0,11 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
3,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
336 N
Cod produs.:
22752.0081
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 336 N
  • Moment străngere max.: 0,28 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
3,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
336 N
Cod produs.:
22752.0084
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 336 N
  • Moment străngere max.: 0,28 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
4,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
556 N
Cod produs.:
22752.0101
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Portanța statică figura C0: 556 N
  • Moment străngere max.: 0,58 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
4,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
556 N
Cod produs.:
22752.0104
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diametrul bilei: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Portanța statică figura C0: 556 N
  • Moment străngere max.: 0,58 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
6,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1161 N
Cod produs.:
22752.0121
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 1161 N
  • Moment străngere max.: 1,44 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
6,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1161 N
Cod produs.:
22752.0124
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diametrul bilei: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 1161 N
  • Moment străngere max.: 1,44 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
8,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1986 N
Cod produs.:
22752.0161
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Portanța statică figura C0: 1986 N
  • Moment străngere max.: 3,21 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
8,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1986 N
Cod produs.:
22752.0166
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel de tăiere
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Portanța statică figura C0: 1986 N
  • Moment străngere max.: 3,21 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
2,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
172 N
Cod produs.:
22752.0561
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 172 N
  • Moment străngere max.: 0,11 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
2,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
172 N
Cod produs.:
22752.0564
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 172 N
  • Moment străngere max.: 0,11 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
3,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
336 N
Cod produs.:
22752.0581
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 336 N
  • Moment străngere max.: 0,28 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
3,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
336 N
Cod produs.:
22752.0584
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 336 N
  • Moment străngere max.: 0,28 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
4,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
556 N
Cod produs.:
22752.0601
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Portanța statică figura C0: 556 N
  • Moment străngere max.: 0,58 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
4,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
556 N
Cod produs.:
22752.0604
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • Diametrul bilei: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Portanța statică figura C0: 556 N
  • Moment străngere max.: 0,58 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
6,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1161 N
Cod produs.:
22752.0621
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 1161 N
  • Moment străngere max.: 1,44 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
6,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1161 N
Cod produs.:
22752.0624
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • Diametrul bilei: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Portanța statică figura C0: 1161 N
  • Moment străngere max.: 1,44 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
8,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1986 N
Cod produs.:
22752.0661
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Portanța statică figura C0: 1986 N
  • Moment străngere max.: 3,21 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Role cu bilă
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Di­a­me­trul bilei [mm]:
8,5 mm
Por­tanța sta­tică fi­gura C0 [N]:
1986 N
Cod produs.:
22752.0666
CAD
Documentatie
Role cu bilă
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Portanța statică figura C0: 1986 N
  • Moment străngere max.: 3,21 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Role cu bilă

Material

Rulment

  • plastic

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22752. Role cu bilă – înşurubat, rulment
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate