Piese de fi­xare pentru bolţ şi indexor

EH 22120.

Suport de ansamblu şi aplicaţii extinse pentru indexoare.

Utilizabil şi în cazul şuruburilor indexoare de mărimea 6, 8 şi 10.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22120.0345
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0346
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 122 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0350
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 109 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22120.0347
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 37 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0348
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 106 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0352
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22120.0545
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0546
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 122 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolţul cu indexare
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0550
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaură de fixare paralelă la opritorul cu indexare / bolțul cu indexare – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 109 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22120.0547
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 37 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0548
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 106 g
show article view
Piese de fixare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolţ de indexare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
22120.0552
CAD
Documentatie
Piese de fixare
  • gaura de fixare perpendiculară la încuietoare / bolț de indexare – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Piese de fixare

Material

Ştift filetat

  • Oţel, brunat cu bolţ din alamă
  • Oţel inoxidabil, cu bolţ din alamă

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Piese de fixare – pentru bolţ şi indexor
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate