Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 39 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 40 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
10 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 15,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 63 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
12 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Mai multe detalii
fără blocator – figura 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 15,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 63 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 39 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 39 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
10 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 15,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 61 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
12 mm
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Mai multe detalii
cu blocator – figura 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 15,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 62 g
show article view
Material
Corp
Oţel, zincat prin galvanizare
Bolţ blocare
Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Buton nedemontabil
Produs:
Cheie plată cu inel pentru fixareSW2
pentru blocatoare de indexare Dispozitiv de fixare, plat
Dispozitiv de fixare, plat
Greutate: 26 g
Asamblare
Cu ajutorul unui colier de fixare, indexoarele pot fi fixate în piese cu grosimea peretelui de 1-5 mm.
Operaţii
La utilizarea variantei cu blocare, butonul este tras, rotit cu 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat. În funcţie de lungimea de prindere, ştiftul poate fi proeminent.
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – pentru piese subţiri
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.