Opri­toare cu in­de­xare fără guler hexagonal

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.0045
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0046
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0048
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22120.0050
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 104 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.0065
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0066
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0068
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22120.0070
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 87 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.0445
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0446
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0448
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
cu buton
fi­gura:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22120.0450
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 104 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.0465
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22120.0466
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22120.0468
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără buton
fi­gura:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22120.0470
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără buton – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 23 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 87 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0955
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • Greutate: 9,3 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0956
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Greutate: 14 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0958
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Greutate: 25 g
Produs:
sculă de montaj
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0960
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Greutate: 27 g

Asamblare

Sunt disponibile scule de montaj adecvate.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – fără guler hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate