Opri­toare cu in­de­xare cu siguranţă la deblocare

EH 22122.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22122.0005
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22122.0010
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22122.0015
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 73 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22122.0020
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 74 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22122.0025
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22122.0105
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22122.0110
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22122.0115
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 73 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22122.0120
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 74 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22122.0125
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Buton de apăsare

  • Termoplastic POM, roşu

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru-gri, mat

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Operaţii

Acţionaţi butonul roşu şi ţineţi-l în poziţia apăsată. Numai atunci se poate extrage pinul de blocare prin tragerea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22122. Opritoare cu indexare – cu siguranţă la deblocare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate