Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Versiune:
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
16 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
20 mm
Mai multe detalii
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Poziţie orificiu D H11: 20 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 9,1 g
show article view
Versiune:
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
22 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
28 mm
Mai multe detalii
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Poziţie orificiu D H11: 28 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
32 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
38 mm
Mai multe detalii
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Poziţie orificiu D H11: 38 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 34 g
show article view
Versiune:
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
50 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
58 mm
Mai multe detalii
fără marcaj nivel ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Poziţie orificiu D H11: 58 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 87 g
show article view
Versiune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
16 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
20 mm
Mai multe detalii
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Poziţie orificiu D H11: 20 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 9,2 g
show article view
Versiune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
22 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
28 mm
Mai multe detalii
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Poziţie orificiu D H11: 28 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
32 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
38 mm
Mai multe detalii
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Poziţie orificiu D H11: 38 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 33 g
show article view
Versiune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 [mm]:
50 mm
Poziţie orificiu D H11 [mm]:
58 mm
Mai multe detalii
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Poziţie orificiu D H11: 58 mm
Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
Greutate: 85 g
show article view
Material
Inel etanşare
Rezistent la ulei şi benzină
Reflector
Piuliţă inelară
Indicator de nivel
Plexiglas PMMA, transparent
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 16 mm
sculă de montaj
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Greutate: 16 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 22 mm
sculă de montaj
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Greutate: 30 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 32 mm
sculă de montaj
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Greutate: 36 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 50 mm
sculă de montaj
Mărimea (verificare vizuală) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Greutate: 49 g
Asamblare
Poate fi montat fără filet în gaură H11. Etanşare prin simpla strângere a piuliţei de pe inel.
Fişă cu date EH 22860. Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.