Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M14
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 30 kN
Greutate: 12 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
30 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M16
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Diametrul bilei: 8,5 mm
SW: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 30 kN
Greutate: 15 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M18 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 60 kN
Greutate: 25 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 60 kN
Greutate: 32 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
60 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
Diametrul bilei: 12 mm
SW: 10 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 60 kN
Greutate: 42 g
show article view
Versiune:
bilă teşită, suprafaţă plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
bilă teșită, suprafață plană, pentru arbori cilindrici DIN 1835 E
d1 : M24 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
Diametrul bilei: 15 mm
SW: 12 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 90 kN
Greutate: 59 g
show article view
Material
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit
Şurub
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
Note
Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, varianta scurtă
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.