Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, bilă protejată împotriva rotirii

EH 22700.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 70 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0563
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0564
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0565
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0566
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0583
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0584
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 5,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0585
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0586
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 8,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0603
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0604
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0606
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0608
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0622
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0624
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0626
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 25 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0628
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0664
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 38 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0666
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 60 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0672
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 53 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0674
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 70 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0675
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 90 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0676
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 111 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0661
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0662
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 28 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22700. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă protejată împotriva rotirii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate