Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă cu cap, bilă teşită

EH 22710.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 54 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0562
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0564
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0566
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 9,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0582
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0584
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0586
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0602
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 24 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0604
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0606
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0622
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 38 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0624
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0626
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 80 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0662
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 95 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0664
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 121 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0666
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 153 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22710.0702
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Greutate: 185 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22710.0704
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Greutate: 254 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22710.0706
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Greutate: 304 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22710.0742
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Greutate: 323 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22710.0744
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Greutate: 424 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22710.0746
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Greutate: 526 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0832
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0834
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22710.0836
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 9,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22710. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă teşită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.