Pi­uliţe mo­le­tate plastic

EH 24820.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
Bucşă
d1 [mm]
d4 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M4
d4 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24820.0004
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel
  • d1: M4
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4,5 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24820.0005
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24820.0006
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24820.0008
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M10
d4 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24820.0010
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel
  • d1: M10
  • d2: 16 mm
  • d3: 18 mm
  • d4: 36 mm
  • h: 22,5 mm
  • k: 12,5 mm
  • l: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
d4 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
24820.0205
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • l: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24820.0206
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Piuliţe moletate
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, negru
Bucşă:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
d4 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24820.0208
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 19,5 mm
  • k: 11 mm
  • l: 11,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Piuliţe moletate

Material

Bucşă

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic PA, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24820. Piuliţe moletate – plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate