Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Mai multe detalii
Zinc turnat
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 14 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 58 g
show article view
Mai multe detalii
Zinc turnat
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 97 g
show article view
Mai multe detalii
Zinc turnat
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 166 g
show article view
Mai multe detalii
Zinc turnat
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 23 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 270 g
show article view
Mai multe detalii
Aluminiu Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 97 g
show article view
Mai multe detalii
Aluminiu Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 23 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 161 g
show article view
Mai multe detalii
Aluminiu Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 26 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 251 g
show article view
Mai multe detalii
Aluminiu Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 26 mm
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 280 g
show article view
Material
Corp mâner
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru, mat structurat
Aluminiu, plastificat, negru, mat
Mâner cilindric
Termoplastic PF 31, negru
Referinţe
Alternativă la maneta DIN 469.
Fişă cu date EH 24330. Manivele
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.