Manetă de fixare ajustabilă
cu rulment axial, filet interior
EH 24420.
Avantajele rulmentului axial:
Forţă dublă de prindere cu aceiasi mărime de părghie, prin reducerea frecării.
Protecţia pieselor prin suprafeţe fixe de prindere.
Pozitionarea exacta a pieselor prin forţe ridicate de prindere la bolţ respectiv şurub.
Material
Maneta
Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Partea filetată
Oţel, nitrurat, brunat
Elemente interne
Oţel, nitrurat, brunat
Operaţii
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Fişă cu date EH 24420. Manetă de fixare ajustabilă – cu rulment axial, filet interior
Vă rugăm să selectaţi mai întâi ţara dvs. într-una din următoarele alternative
Selectaţi regiunea dvs. din listă
Nu am găsit ţara mea
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.