EH 24420.
Părghie cu reglare variabilă cu piese interioare din oţel inoxidabil. Aplicaţii multiple ex. medicină, industria chimică etc..
Avantajele rulmentului axial:
- Forţă dublă de prindere cu aceiasi mărime de părghie, prin reducerea frecării.
- Protecţia pieselor prin suprafeţe fixe de prindere.
- Pozitionarea exacta a pieselor prin forţe ridicate de prindere la bolţ respectiv şurub.
Material
Maneta
- Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Elemente interne
Şurub
Operaţii
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.