Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Versiune:
cu filet interior – figura 1
figura:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 17 mm
d2 : M5
d4 : 10 mm
h: 14 mm
t: 7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3,8 g
show article view
Versiune:
cu filet interior – figura 1
figura:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 21 mm
d2 : M6
d4 : 12 mm
h: 17 mm
t: 11 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,2 g
show article view
Versiune:
cu filet interior – figura 1
figura:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : 14 mm
h: 21 mm
t: 11 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 11 g
show article view
Versiune:
cu filet interior – figura 1
figura:
cu filet interior
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : 33 mm
d2 : M8
d4 : 18 mm
h: 29 mm
t: 12 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu șurub – figura 2
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 17 mm
d3 : M5
d4 : 10 mm
l: 9 mm
h: 14 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 4,2 g
show article view
Versiune:
cu șurub – figura 2
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 21 mm
d3 : M6
d4 : 12 mm
l: 10 mm
h: 17 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,1 g
show article view
Versiune:
cu șurub – figura 2
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 25 mm
d3 : M6
d4 : 14 mm
l: 10 mm
h: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 10 g
show article view
Versiune:
cu șurub – figura 2
Mai multe detalii
cu șurub – figura 2
d1 : 33 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
l: 14 mm
h: 29 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 23 g
show article view
Material
Mâner tip ciupercă
Termoplastic PF 31, negru
Bucşă
Şurub
Oţel, zincat prin galvanizare
Fişă cu date EH 24540. Mânere tip ciupercă
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.