Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 H7: 6 mm
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Greutate: 46 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 H7: 8 mm
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d2 : M6
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Greutate: 34 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d2 : M8
l1 : 55 mm
l2 : 14 mm
h1 : 33 mm
h2 : 22 mm
t: 12 mm
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d2 : M8
l1 : 67 mm
l2 : 16 mm
h1 : 37 mm
h2 : 25 mm
t: 16 mm
Greutate: 48 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d2 : M8
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d2 : M10
l1 : 80 mm
l2 : 20 mm
h1 : 41 mm
h2 : 26 mm
t: 16 mm
Greutate: 80 g
show article view
Material
Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
Fişă cu date EH 24512. Mâner T
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.