Mâ­nere tu­bu­lare montaj frontal

EH 24321.

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor.

Aceste mânere tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcţia lor ergonomică, robustă şi formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0100
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Greutate: 406 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0105
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Greutate: 437 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0110
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Greutate: 448 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0115
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Greutate: 493 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0120
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Greutate: 520 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0125
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Greutate: 556 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0130
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Greutate: 631 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0600
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 214 mm
  • Greutate: 406 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0605
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 264 mm
  • Greutate: 437 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0610
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 314 mm
  • Greutate: 448 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0615
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Greutate: 493 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0620
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Greutate: 520 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0625
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 514 mm
  • Greutate: 556 g
show article view
Mânere tubulare
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0630
CAD
Documentatie
Mânere tubulare
  • negru
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 614 mm
  • Greutate: 631 g
show article view
Mânere tubulare

Material

Capac

  • Plastic, gri deschis

Mâner

  • Aluminiu, anodizat
  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat

Acoperire

  • Plastic, gri deschis
  • Plastic, negru

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Mânerele pot fi montate pe partea din faţă (partea de acţionare) folosind şuruburi cilindrice. Gaura este închisă cu un capac din plastic.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24321. Mânere tubulare – montaj frontal
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.