Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
Mai multe detalii
d1 : 20 mm
d2 : M5
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,8 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,4 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 18 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 17 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 26 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 25 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 35 mm
d2 : M10
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 46 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : 35 mm
d2 : M12
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 43 g
show article view
Material
Termoplastic PF 31, negru
Fişă cu date EH 24550. Butoane conice
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.