Prezoane DIN 6379 b1 lungi pentru piuliţe canal T

EH 23040.

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Cautarea dvs. a dat 37 rezultate

Ver­siune
d [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23040.0562
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Greutate: 8,4 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Cod produs.:
23040.0563
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • Greutate: 11 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
23040.0564
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Greutate: 14 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Cod produs.:
23040.0582
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23040.0583
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0584
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
23040.0602
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23040.0603
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.0604
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Greutate: 61 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0605 1)
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Greutate: 78 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0606
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Greutate: 98 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Cod produs.:
23040.0622
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
23040.0623
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Greutate: 56 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23040.0624 1)
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.0625
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Greutate: 88 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0626
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Greutate: 112 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0627
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Cod produs.:
23040.0662
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Greutate: 100 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.0664
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Greutate: 161 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Cod produs.:
23040.0665
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Greutate: 207 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0666 1)
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Greutate: 260 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Cod produs.:
23040.0667
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Greutate: 325 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Cod produs.:
23040.1168 1)
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Greutate: 402 g
show article view
Prezoane
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
Cod produs.:
23040.1202 1)
CAD
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • Greutate: 253 g
show article view
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23040. Prezoane – DIN 6379 b lungi pentru piuliţe canal T
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.