Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M5
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Pentru șuruburi: M5
Greutate: 2,5 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M6
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Pentru șuruburi: M6
Greutate: 4,6 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M8
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Pentru șuruburi: M8
Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M10
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Pentru șuruburi: M10
Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M12
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Pentru șuruburi: M12
Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Pentru șuruburi [mm]:
M16
Mai multe detalii
Oțel tratat termic
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Pentru șuruburi: M16
Greutate: 52 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M3
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 3,2 mm
d2 : 8 mm
s: 2 mm
Pentru șuruburi: M3
Greutate: 0,7 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M4
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 4,2 mm
d2 : 12 mm
s: 2 mm
Pentru șuruburi: M4
Greutate: 1,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M5
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 5,3 mm
d2 : 13 mm
s: 3 mm
Pentru șuruburi: M5
Greutate: 2,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M6
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 6,4 mm
d2 : 17 mm
s: 3 mm
Pentru șuruburi: M6
Greutate: 4,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M8
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 8,4 mm
d2 : 24 mm
s: 4 mm
Pentru șuruburi: M8
Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M10
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 10,5 mm
d2 : 30 mm
s: 4 mm
Pentru șuruburi: M10
Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M12
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 13 mm
d2 : 36 mm
s: 5 mm
Pentru șuruburi: M12
Greutate: 34 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru șuruburi [mm]:
M16
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
d1 : 17 mm
d2 : 45 mm
s: 5 mm
Pentru șuruburi: M16
Greutate: 52 g
show article view
Material
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Oţel inoxidabil 1.4305
Fişă cu date EH 23060. Şaibe – varianta de precizie
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.