Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 10-12 – figura 1
Mărime canal utilaj b h6: 10 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 19 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 10-12 – figura 1
Mărime canal utilaj b h6: 12 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 20 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
14 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 14-18 – figura 2
Mărime canal utilaj b h6: 14 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 28 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 14-18 – figura 2
Mărime canal utilaj b h6: 16 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 30 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
18 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 14-18 – figura 2
Mărime canal utilaj b h6: 18 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 32 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
22 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 22-36 – figura 3
Mărime canal utilaj b h6: 22 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 58 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 22-36 – figura 3
Mărime canal utilaj b h6: 24 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 63 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
28 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 22-36 – figura 3
Mărime canal utilaj b h6: 28 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 68 g
show article view
Mărime canal utilaj b h6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi ISO 4762 [mm]:
M6
Mai multe detalii
mărimea 22-36 – figura 3
Mărime canal utilaj b h6: 36 mm
Pentru șuruburi ISO 4762: M6
Greutate: 81 g
show article view
Material
Oţel, călit, brunat, şlefuit
Referinţe
pentru mărimea 20 referinţa 23130.0020
Fişă cu date EH 23110. Piuliţă fixă canal T
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.