Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Versiune:
cu filet interior
Forța arcului1) F1 [N]:
16 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d4 : M4
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
t min.: 8 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Cursă s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Forța arcului1) F1 : 16 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Forța arcului1) F1 [N]:
25 N
Forța arcului1) F2 [N]:
71 N
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d4 : M5
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
t min.: 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Forța arcului1) F1 : 25 N
Forța arcului1) F2 : 71 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 153 g
show article view
Versiune:
cu filet interior
Forța arcului1) F1 [N]:
40 N
Forța arcului1) F2 [N]:
130 N
Mai multe detalii
cu filet interior – figura 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d4 : M6
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
t min.: 12 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Forța arcului1) F1 : 40 N
Forța arcului1) F2 : 130 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 213 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
16 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
cu vârf conic – figura 2
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Cursă s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Forța arcului1) F1 : 16 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 85 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
25 N
Forța arcului1) F2 [N]:
71 N
Mai multe detalii
cu vârf conic – figura 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Forța arcului1) F1 : 25 N
Forța arcului1) F2 : 71 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 152 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
40 N
Forța arcului1) F2 [N]:
130 N
Mai multe detalii
cu vârf conic – figura 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Forța arcului1) F1 : 40 N
Forța arcului1) F2 : 130 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 209 g
show article view
Versiune:
cu ştift, rotunjit
Forța arcului1) F1 [N]:
16 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
cu știft, rotunjit – figura 3
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
r: 4,5 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Cursă s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Forța arcului1) F1 : 16 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 84 g
show article view
Versiune:
cu ştift, rotunjit
Forța arcului1) F1 [N]:
25 N
Forța arcului1) F2 [N]:
71 N
Mai multe detalii
cu știft, rotunjit – figura 3
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
r: 6 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Forța arcului1) F1 : 25 N
Forța arcului1) F2 : 71 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 155 g
show article view
Versiune:
cu ştift, rotunjit
Forța arcului1) F1 [N]:
40 N
Forța arcului1) F2 [N]:
130 N
Mai multe detalii
cu știft, rotunjit – figura 3
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
r: 7,2 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Forța arcului1) F1 : 40 N
Forța arcului1) F2 : 130 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 213 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
16 N
Forța arcului1) F2 [N]:
35 N
Mai multe detalii
cu prismă – figura 4
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Cursă s: 6 mm
SW SW1 : 4 mm
SW SW2 : 19 mm
Forța arcului1) F1 : 16 N
Forța arcului1) F2 : 35 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 84 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
25 N
Forța arcului1) F2 [N]:
71 N
Mai multe detalii
cu prismă – figura 4
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 8 mm
SW SW1 : 6 mm
SW SW2 : 24 mm
Forța arcului1) F1 : 25 N
Forța arcului1) F2 : 71 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 152 g
show article view
Forța arcului1) F1 [N]:
40 N
Forța arcului1) F2 [N]:
130 N
Mai multe detalii
cu prismă – figura 4
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Cursă s: 10 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 30 mm
Forța arcului1) F1 : 40 N
Forța arcului1) F2 : 130 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 208 g
show article view
Material
Bolţuri
Corp
Oţel, zincat prin galvanizare
Ştift filetat
Oţel, brunat cu bolţ din alamă
Piesa de fixare
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru
Mâner
Piuliţă de fixare
Fişă cu date EH 23230. Opritor prin împingere – cu ştift, protejat împotriva rotirii
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.