Li­mi­ta­toare

EH 23281.

Cu opritor poate fi realizată o oprire flexibilă pentru o piesă.

Împreună cu un ştift filetat (de ex. EH 22540.), o piesă de lucru poate fi montată şi aliniată.

Ştiftul filetat trebuie fixat în poziţie cu o piuliţă hexagonală.

Potrivit pentru dispozitivele de prindere M 20 - M 24.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Cod produs.:
23281.0024
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Greutate: 1659 g
show article view
Limitatoare

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23281. Limitatoare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.