Dispozitivele conice de fixare sunt deosebit de potrivite pentru fixări multiple orizontale şi verticale. Dispozitivele conice de fixare sunt compacte în construcţie şi, permit fixarea fără interferenţe geometrice.
Corp
Şurub
Arc
Fălci de fixare
Poate fi montat într-o gaură filetată sau cu piuliţe T pentru o fixare orizontală sau verticală.
Prin inserarea capului de cheie, şurubul mută cele două mandrine în afară şi împing piesele contra unui opritor fix. Utilizarea conului dublu permite obţinerea unei forţe de prindere suplimentare pe verticală. Cursa unităţilor de prindere cu M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 şi M 16 = ±1,5. Se poate monta într-un orificiu filetat sau cu piuliţe canal T EH 23010. pentru strângeri multiple pe orizontală sau pe verticală.
Mai multe tipuri de dispozitive conice de fixare găsiţi la capitolul "Bride de fixare multiple".
Piuliţele T EH 23010. trebuie comandate separat.
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.