Bride de fixare pe masa utilajului
fără pârghie
EH 23210.
Prin strângerea şuruburilor de presiune, piesa de lucru este apăsată simultan înspre opritoare şi placa de susţinere. Acţionarea prin pârghie permite crearea unor forţe de prindere mari pe orizontală. Când se utilizează piuliţe canal T, EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) acestea se pot aplica şi altor mărimi de canale.
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate
Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?
Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.