Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 566 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 1349 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 3000 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 571 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 1340 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 3000 g
show article view
Material
Oţel, călit, brunat, şlefuit
Referinţe
Sistemul are un filet integrat pentru bolţuri model EH 22690., şi pentr opritoare oscilante EH 22730. / EH 22740.
FAQ - Bride de fixare pe masa utilajului
Fişă cu date EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului – cu reazem
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate
Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?
Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.