Bride de fi­xare pe masa uti­la­ju­lui cu pârghie cotită

EH 23210.

Elementul de prindere cu acţiune rapidă împinge simultan pisele de lucru înspre opritoarele fixate şi spre plăcile de susţinere. Tipul îngust al construcţiei permite prelucrarea integrală a feţei. Împreună cu opritoarele cilindirce EH 23280. se poate renunţ la sistemele de fixare speciale.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23210.0101
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 3,5 kN
  • Greutate: 266 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0321
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 880 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0341
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe dreapta
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 858 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23210.0105
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 3,5 kN
  • Greutate: 265 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0325
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 868 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0345
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere plană, fixare pe stânga
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 860 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23210.0102
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 3,5 kN
  • Greutate: 264 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0322
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 889 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0342
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 838 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23210.0106
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 3,5 kN
  • Greutate: 263 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0326
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 900 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0346
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea stângă
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 841 g
show article view
Bride de fixare pe masa utilajului

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
FAQ - Bride de fixare pe masa utilajului
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului – cu pârghie cotită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate

Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?

Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.