Pâr­ghii ex­cen­trice ra­pide cu filet interior

EH 23390.

Pentru strângerea şi desfacerea rapidă a pieselor.

La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziţia mânerului se poate schimba.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Cod produs.:
23390.0003
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
23390.0001
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
23390.0002
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3,7 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 118 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Cod produs.:
23390.0103
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
23390.0101
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel, zincat prin galvanizare
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
23390.0102
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3,7 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 131 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Cod produs.:
23390.0203
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
23390.0201
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
23390.0202
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior – figura 1, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3,7 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 118 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Cod produs.:
23390.0303
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Cod produs.:
23390.0301
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 65 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet interior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
23390.0302
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet interior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. în poziția de fixare: 3,7 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 131 g
show article view
Pârghii excentrice rapide

Material

Saibă

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă
  • Termoplastic POM, întărit cu fibră de sticlă

Maneta

  • Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Partea filetată

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Elemente interne

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23390. Pârghii excentrice rapide – cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate