Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Excentric cursa s [mm]:
3,87 mm
Mai multe detalii
Oțel
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excentric cursa s: 3,87 mm
Cursa totală r2 -h3 : 9,07 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 92 g
show article view
Excentric cursa s [mm]:
4,85 mm
Mai multe detalii
Oțel
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excentric cursa s: 4,85 mm
Cursa totală r2 -h3 : 11,45 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 179 g
show article view
Excentric cursa s [mm]:
6,29 mm
Mai multe detalii
Oțel
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excentric cursa s: 6,29 mm
Cursa totală r2 -h3 : 16,29 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 286 g
show article view
Versiune:
Oţel inoxidabil
Excentric cursa s [mm]:
3,87 mm
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excentric cursa s: 3,87 mm
Cursa totală r2 -h3 : 9,07 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 94 g
show article view
Versiune:
Oţel inoxidabil
Excentric cursa s [mm]:
4,85 mm
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excentric cursa s: 4,85 mm
Cursa totală r2 -h3 : 11,45 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 179 g
show article view
Versiune:
Oţel inoxidabil
Excentric cursa s [mm]:
6,29 mm
Mai multe detalii
Oțel inoxidabil
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excentric cursa s: 6,29 mm
Cursa totală r2 -h3 : 16,29 mm
Rezistenta la temperatură max.: 60 °C
Greutate: 290 g
show article view
Material
Pin de sprijin
Oţel inoxidabil 1.4021, tratat termic
Piesa excentrica
Oţel 52-3, tratat cu fosfat de zinc
Oţel inoxidabil 1.4301
Inel de siguranţă
Capac din plastic
Fişă cu date EH 23390. Pârghii excentrice – cu ax de pivotare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.