Ele­mente de fi­xare cu ex­cen­tric

EH 23270.

Aceste cleme au o forţă de prindere mare pentru înălţimi de prindere mici. Corpul din alamă garantează o prindere delicată dar sigură.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Forţa de străn­gere max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
23270.0104
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • SW SW1: 7,93 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Forţa de străngere max.: 0,9 kN
  • Moment străngere max.: 2,5 Nm
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
3,4 kN
Cod produs.:
23270.0106
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 3,4 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Greutate: 11 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
3,6 kN
Cod produs.:
23270.0108
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 3,6 kN
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 20 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23270.0110
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • Forţa de străngere max.: 7 kN
  • Moment străngere max.: 26 Nm
  • Greutate: 27 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
23270.0112
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Forţa de străngere max.: 9 kN
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • Greutate: 54 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Alamă
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
23270.0116
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Alamă
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW SW1: 30,13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Forţa de străngere max.: 12 kN
  • Moment străngere max.: 120 Nm
  • Greutate: 108 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
3,4 kN
Cod produs.:
23270.0306
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 15,86 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere max.: 3,4 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Greutate: 10 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
Forţa de străn­gere max. [kN]:
3,6 kN
Cod produs.:
23270.0308
Documentatie
Elemente de fixare cu excentric
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere max.: 3,6 kN
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 22 g
show article view
Elemente de fixare cu excentric

Material

Şurub cu excentric

  • Oţel
  • Oţel inoxidabil

Corp

  • Alamă
  • Oţel inoxidabil

Note

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23270. Elemente de fixare cu excentric
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.