Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 7 rezultate
Forţa de străngere max. [kN]:
0,05 kN
Mai multe detalii
d1 : M3
d2 : 6,7 mm
l1 : 6 mm
l2 : 2 mm
s1 : 3,5 mm
s2 : 2,9 mm
s3 : 2,2 mm
L1 : 3 mm
L2 : 3 mm
L3 ±0,2: 3,2 mm
SW: 2 mm
Forţa de străngere max.: 0,05 kN
Moment străngere max.: 1 Nm
Greutate: 0,6 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,09 kN
Mai multe detalii
d1 : M4
d2 : 8,7 mm
l1 : 8 mm
l2 : 3 mm
s1 : 4,6 mm
s2 : 4 mm
s3 : 3 mm
L1 : 4 mm
L2 : 3,5 mm
L3 ±0,2: 4,2 mm
SW: 2,5 mm
Forţa de străngere max.: 0,09 kN
Moment străngere max.: 1,5 Nm
Greutate: 1,4 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,1 kN
Mai multe detalii
d1 : M5
d2 : 10,9 mm
l1 : 10 mm
l2 : 4 mm
s1 : 5,7 mm
s2 : 5 mm
s3 : 3,5 mm
L1 : 5 mm
L2 : 4,2 mm
L3 ±0,2: 5,2 mm
SW: 3 mm
Forţa de străngere max.: 0,1 kN
Moment străngere max.: 2 Nm
Greutate: 2,8 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
0,3 kN
Mai multe detalii
d1 : M6
d2 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
l2 : 5 mm
s1 : 7,1 mm
s2 : 6,1 mm
s3 : 4,5 mm
L1 : 6 mm
L2 : 5,4 mm
L3 ±0,2: 6,4 mm
SW: 4 mm
Forţa de străngere max.: 0,3 kN
Moment străngere max.: 4,5 Nm
Greutate: 4,9 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
2,7 kN
Mai multe detalii
d1 : M8
d2 : 16,9 mm
l1 : 16 mm
l2 : 6 mm
s1 : 8,9 mm
s2 : 7,7 mm
s3 : 5,5 mm
L1 : 8 mm
L2 : 6,6 mm
L3 ±0,2: 8 mm
SW: 5 mm
Forţa de străngere max.: 2,7 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 11 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
4 kN
Mai multe detalii
d1 : M10
d2 : 20,9 mm
l1 : 20 mm
l2 : 7 mm
s1 : 11,1 mm
s2 : 9,4 mm
s3 : 6,5 mm
L1 : 10 mm
L2 : 8,3 mm
L3 ±0,2: 9,8 mm
SW: 6 mm
Forţa de străngere max.: 4 kN
Moment străngere max.: 30 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Forţa de străngere max. [kN]:
5,4 kN
Mai multe detalii
d1 : M12
d2 : 26,1 mm
l1 : 24 mm
l2 : 9 mm
s1 : 13,5 mm
s2 : 11,6 mm
s3 : 8 mm
L1 : 12 mm
L2 : 10,1 mm
L3 ±0,2: 12 mm
SW: 8 mm
Forţa de străngere max.: 5,4 kN
Moment străngere max.: 44 Nm
Greutate: 35 g
show article view
Material
Oţel călit,călit şi acoperit cu zinc albastru
Asamblare
Executaţi un filet în piesă, la distanţa corespunzătoare L2 / L3 .
Poziţionaţi clema cu excentric la înălţimea necesară şi setaţi poziţia relativă asupra piesei pe partea netedă.
Introduceţi piesa şi strângeţi pinul de fixare folosind hexagonul intern. Forţa potrivită este atinsă la o rotire de aprox. 1/3.
Gaura filetată trebuie să fie unsă în mod regulat.
Mişcarea de rotaţie, în timpul strângerii, trebuie executată întotdeauna înspre opritoare, pentru a împiedica deplasarea piesei.
Fişă cu date EH 23271. Cleme cu excentric
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.