EH 23340.
Pentru aplicaţii de fixare şi centrare a pieselor de lucru cu găuri de centrare. Autocentrare exactă cu o precizie de ±0,025 mm. Datorită faptului că segmenţii de centrare sunt netezi, piesele cu suprafeţe neprelucrate sau prelucrate pot fi conectate prin frecare, centrate şi fixate în locaşuri. Posibilităţile de centrare mari şi înălţimea redusă sunt proprietăţi ale elementului de fixare.
Posibilităţi de montaj atât din partea de sus cât şi din cea de jos.
Cautarea dvs. a dat 10 rezultate
Mai multe detalii
Corp
Arc
Segmente de prindere
Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.