Ele­mente de fi­xare cu cen­trare cu segmente de prindere, acţionare de jos

EH 23340.

Pentru fixarea şi centrarea în gaură înecată, a pieselor cu găuri de centrare. Autocentrare precisă cu o precizie de ±0,025 mm. Piesele cu suprafeţe prelucrate sau neprelucrate pot fi centrate şi sunt apăsate pe punctele de contact ale dispozitivului de fixare. Elementele de fixare cu centrare se caracterizează printr-o înălţime de construcţie compactă şi o gamă largă de setări.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Forţa de străn­gere F max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
23340.0114
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Număr segmente n: 3
  • Cursă s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Forţa de străngere F max.: 3,5 kN
  • Moment străngere max.: 2 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu D2: 2 mm
  • Poziţie orificiu D3: 6 mm
  • Poziţie orificiu D4: M6
  • Poziţie orificiu H1: 2,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 5,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23340.0120
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Număr segmente n: 3
  • Cursă s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Forţa de străngere F max.: 4 kN
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 15 mm
  • Poziţie orificiu D2: 2,5 mm
  • Poziţie orificiu D3: 8 mm
  • Poziţie orificiu D4: M8
  • Poziţie orificiu H1: 3,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 7,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
23340.0122
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Număr segmente n: 3
  • Cursă s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Forţa de străngere F max.: 4,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
  • Poziţie orificiu D2: 3 mm
  • Poziţie orificiu D3: 10 mm
  • Poziţie orificiu D4: M10
  • Poziţie orificiu H1: 3,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 6 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 7 mm
  • Greutate: 82 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
23340.0126
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Număr segmente n: 3
  • Cursă s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Forţa de străngere F max.: 4,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
  • Poziţie orificiu D2: 3 mm
  • Poziţie orificiu D3: 10 mm
  • Poziţie orificiu D4: M10
  • Poziţie orificiu H1: 3,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 6 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 7 mm
  • Greutate: 104 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
23340.0130
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Număr segmente n: 3
  • Cursă s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Forţa de străngere F max.: 4,5 kN
  • Moment străngere max.: 17 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 25 mm
  • Poziţie orificiu D2: 4 mm
  • Poziţie orificiu D3: 12 mm
  • Poziţie orificiu D4: M12
  • Poziţie orificiu H1: 3,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 7 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 9 mm
  • Greutate: 154 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
23340.0138
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Forţa de străngere F max.: 6,5 kN
  • Moment străngere max.: 17 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu D2: 4 mm
  • Poziţie orificiu D3: 12 mm
  • Poziţie orificiu D4: M12
  • Poziţie orificiu H1: 4,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 7,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 11 mm
  • Greutate: 272 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
23340.0146
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Forţa de străngere F max.: 6,5 kN
  • Moment străngere max.: 17 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu D2: 4 mm
  • Poziţie orificiu D3: 12 mm
  • Poziţie orificiu D4: M12
  • Poziţie orificiu H1: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 7,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 11 mm
  • Greutate: 339 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
8 kN
Cod produs.:
23340.0154
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Forţa de străngere F max.: 8 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 45 mm
  • Poziţie orificiu D2: 5 mm
  • Poziţie orificiu D3: 14 mm
  • Poziţie orificiu D4: M14 x 1,5 mm
  • Poziţie orificiu H1: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 9 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 15 mm
  • Greutate: 690 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23340.0170
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Forţa de străngere F max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 60 mm
  • Poziţie orificiu D2: 5 mm
  • Poziţie orificiu D3: 16 mm
  • Poziţie orificiu D4: M16 x 1,5 mm
  • Poziţie orificiu H1: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 10 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 17 mm
  • Greutate: 1349 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
12,5 kN
Cod produs.:
23340.0186
CAD
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Număr segmente n: 6
  • Cursă s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Forţa de străngere F max.: 12,5 kN
  • Moment străngere max.: 79 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 60 mm
  • Poziţie orificiu D2: 5 mm
  • Poziţie orificiu D3: 16 mm
  • Poziţie orificiu D4: M16 x 1,5 mm
  • Poziţie orificiu H1: 6,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 10 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 25 mm
  • Greutate: 2029 g
show article view
Elemente de fixare cu centrare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Segmente de prindere

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit şi grunduit

Asamblare

Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.

Operaţii

Utilizare de jos manuală sau automată cu acţionare pneumatică sau hidraulică.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23340. Elemente de fixare cu centrare – cu segmente de prindere, acţionare de jos
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.