Ci­lin­drii de ajus­tare a înă­lţi­mii

EH 23310.

Pentru creşterea înălţimii de strângere, a clemelor EH 23310.  pot fi folosiţi cilindrii de reglare a înălţimii. De asemenea, sunt utilizaţi în combinaţie cu ştifturi de aşezare (EH 22680.), pini (EH 22690.) şi opritoare oscilante (EH 22730. - EH 22741.).

Cautarea dvs. a dat 25 rezultate

fi­gura
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
23310.0125
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 75 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
23310.0126
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 150 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
23310.0127
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 306 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
23310.0130
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 202 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
23310.0132
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 411 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
23310.0134
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 848 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0140
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 336 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0141
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 673 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0142
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 1366 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0145
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 331 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0146
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 663 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0147
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 1330 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0160
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 765 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0161
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1533 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
23310.0162
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 3096 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0165
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 763 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0166
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1522 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
23310.0167
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 3056 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Cod produs.:
23310.0170
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1087 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
Cod produs.:
23310.0171
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 2130 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
Cod produs.:
23310.0172
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 4335 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
23310.0241
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Greutate: 1361 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
23310.0242
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • SW: 65 mm
  • Greutate: 2721 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii
fi­gura:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Cod produs.:
23310.0243
CAD
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • SW: 65 mm
  • Greutate: 8860 g
show article view
Cilindrii de ajustare a înălţimii

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Cilindrii de ajustare a înălţimii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate