Barosul SIMPLEX din seria 3079 este dotat cu combinaţia de capete superplastic / metal moale.
Capul din superplastic (seria 3207) este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Capul din metal moale de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.650g şi o lungime totală de 80cm.
Caracteristicile produsului:
Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Acest articol 3079.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX Superplastic / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Superplastic / metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3079.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.