EH 3012.
Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul SIMPLEX din seria 3012 are combinaţia de capete TPE-moale/ compoziţie din cauciuc.
Inserţia TPE-soft albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio urmă neagră.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare gresie
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Mâner
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.