EH 3002.
Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.
Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3002 este dotat cu capul din compoziţie de cauciuc pe ambele părţi.
Acest cap de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibraţiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare şi, prin urmare, este rezistentă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie, lucrări de reparaţii şi întreţinere
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Inserţii
Carcasă
Mâner
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.