EH 3244.
Coada extrem de scurtă din lemn SIMPLEX din seria 3244 este utilizată în carcasa din fontă maleabilă SIMPLEX D80mm. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului.
Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Coadă din lemn SIMPLEX de înaltă calitate pentru carcase din fontă maleabilă cu dimensiunea D80mm.
Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
Amortizarea vibraţiilor.
Cu formă ergonomică.
Zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărire).
Cu fibre lungi, foarte stabile.
Sigure (nu se rup în două).
Pot fi reechipate, fiind astfel foarte rentabile şi menajând resursele.
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.