Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi, car­casă din fontă tra­tată
 IM0013197 Foto Banner

Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi, car­casă din fontă tra­tată

Ciocane SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă tratată

Carcasa neagră, din fonta ramforsată, asigură o mai buna stabilitate datorită grosimii mai mare a peretului şi şuruburilor. Greutatea mărită asigură o forţă mai mare de impact.

Extrem de robust şi durabil, mânerul din fibră de sticlă asigură o rezistanţă excelentă la rupere. Are forma sa ergonomică şi manşon anti-alunecare.  Are suprafaţa netedă şi este anorganic (nu este sensibil la umiditate)

Sunt disponibile 8 inserţii cu duritate diferită şi dimensiuni de la 30 mm până la  80 mm.

Conform principiului SIMPLEX, toate componentele se pot înlocuii. Acest lucru vă ajută să econimisiţi bani şi alte resurse.