EH 3366.
În comparaţie cu seria standard, această serie (3366.2) are pe o parte un cap de impact rotunjit. Acesta previne deteriorarea materialului sau imprimeurile datorită lipsei marginilor. Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.
Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.
Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită şi foarte stabilă are un efect de amortizare a vibraţiilor. Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii. Coada şi capetele sunt înlocuibile. Această variantă este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm şi D40mm.
Caracteristicile produsului:
Lucrări la instalaţiile sanitare, lucrări de împachetare şi îndoire, tapiterie / pielari, baterea cuielor decorative
Cautarea dvs. a dat 3 rezultate
Mai multe detalii
Inserţii
Mâner
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.