Cio­can lă­că­tu­şe­rie
 IM0009197 Foto Banner

Cio­can lă­că­tu­şe­rie

Ciocanele de lăcătuşerie MAXXCRAFT - ciocanul universal conform DIN 1041

Halder şi-a turnat zeci de ani de experienţă în transformarea ciocanului cu capete moi SIMPLEX într-un ciocan al unui lăcătuş ale cărui detalii inovatoare oferă performanţe îmbunătăţite în timpul utilizării de zi cu zi, care pot fi văzute, simţite şi măsurate.

Ciocanul lăcătuşului, fabricat conform DIN 1041, are un capăt de ciocan forjat, confecţionat din oţel special de înaltă calitate, cu suprafaţă lustruită, precum şi o tentă care respectă standardele. Faţa şi capetele sunt întărite cu atenţie şi tratate termic. Conexiunea specială dintre capul ciocanului şi manşonul de la mâner formează o unitate care nu poate fi detaşată, care amortizează vibraţiile. Aceste proprietăţi, combinate cu mânerul hickory în formă ergonomică, provoacă o absorbţie remarcabilă a reculului, ceea ce duce la o transmitere completă a forţei de impact la piesa de prelucrat.

Studiile au arătat că tensiunea din vibraţii la care este supus mânerul de oţel este de aprox. 68,7% mai puţin atunci când folosiţi ciocanul de lăcătuşerie Halder comparativ cu un ciocan de lăcătuş DIN obişnuit de 500 g. Ciocanul de lăcătuşerieHalder oferă, de asemenea, aprox. Forţa de impact cu 24,2% mai mare decât un ciocan DIN obişnuit de lăcătuş de 500 g.

Aceste atribute garantează o muncă obişnuită, fără oboseală, datorită vibraţiilor reduse ale impactului, prelungind astfel viaţa de lucru în mod semnificativ. Pe lângă un design optimizat şi atractiv, scula se bucură de asemenea de detalii precum un mâner cu manşon de protecţie din cauciuc, pentru a absorbi loviturile ratate.

Ciocanele de lăcătuşerie sunt disponibile în dimensiuni de 300g, 500g, 800g şi 1000g.

Ciocanul de lăcătuşerie Halder a fost certificat GS de către institutul de testare VPA Remscheid şi este, desigur, „Made in Germany”. Adaptabilitatea sa pentru toate scopurile îl face scula perfecta pentru comerţ şi industrie, precum şi pentru utilizatorii privaţi - pentru orice aplicaţie care a solicitat până acum ciocane de lăcătuş convenţionale, care provoacă vibraţii excesive şi oboseală.