This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
Ştifturile cu bile conform normelor aviatice (NASM / MS 17984 - 17987) sunt autoblocante, cu simplă acţiune. Bilele sunt deblocate fără nici o sculă, doar prin apăsarea unui buton. Pot fi utilizate pentru fixare, blocare, asamblare sau ajustare rapidă a poziţiei. Aceste ştifturi se utilizează în sectorul asistenţi de la sol sau în sectorul de mentenanţă, reparaţii şi reabilitare (MRO), Pot fi utilizate, de exemplu, ca pini de transmitere a mişcării sau ca element de împingere.
Ştifturile cu sunt extrem de rezistente la forfecare şi la coroziune şi au de asemenea o protecţie optimă împotriva uzurii.
Toate ştifturile cu bile sunt testate conform normelor NAS 1332
Gama standard a ştifturilor cu bila cu simplă acţiune include următoarele:
Alte diametre sau lungimi, care nu sunt disponibile din stoc, se pot produce la o simplă notificare de cerere a clientului.
Datele CAD asociate cu ştifturile de eliberare rapidă, sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.
Varianta cu dublă acţiune sau alte variante speciale pentru diferite aplicaţii speciale pot fi proiectate şi produse la cerere.
Ca accesorii oferim:
În completare la gama în INCH conform normelor aviatice (MS 17984 - MS 17987), avem în gama standard şi varianta cu dimensiuni metric.
Alte produse din aceasta gamă sunt ştifturile de detecţie. Spre deosebire de ştifturile de blocare cu bile, ştifturile de detecţie nu au bilele blocate, bilele sunt acţionate de arcuri.
Gama standard conţine doua variante - cu / fără umăr - şi sunt disponibile la dimensiunile din cererile clienţilor