This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
Producem ştifturi cu dimensiuni metric şi INCH (cu diametrul de 3/16 "/ 5 mm) la cererea clientului. Putem livra următoarele versiuni standard într-un timp scurt:
Opţional se pot livra cu inel de tragere.
Alte variante disponibile la cerere.
Ca accesorii vă oferim mesaje de avertizare şi cabluri de fixare.