Plăci de bază cu 2 elemente de legătură

EH 1990.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ver­siune

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
mecanic
Cod produs.:
1990.125
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • mecanic
  • Greutate: 16,5 kg
show article view
Plăci de bază
Ver­siune:
hidraulic
Cod produs.:
1990.126
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • hidraulic
  • Greutate: 17 kg
show article view
Plăci de bază
Ver­siune:
pneumatic
Cod produs.:
1990.127
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • pneumatic
  • Greutate: 16 kg
show article view
Plăci de bază

Material

Element de conectare

  • Vezi ref. nr. 1990.100-102

Placă de bază

  • Aluminiu Al

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1990. Plăci de bază – cu 2 elemente de legătură
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.