1990.203 - Elemente de conectare
modular, acţionat hidraulic, protecţie împotriva răsucirii

Forţa de sus­ți­nere [N]
Acu­ra­teţe cen­trare - < [mm]
Pre­siune de de­blo­care [bar]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Forţa de sus­ți­nere [N]:
10000 N
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­siune de de­blo­care [bar]:
80 – 120 bar
Cod produs.:
1990.203
Documentatie
Elemente de conectare
  • Forţa de susținere: 10000 N
  • Acurateţe centrare: < 0,01 mm
  • Presiune de deblocare: 80 bar – 120 bar
  • Greutate: 4 kg
Elemente de conectare

Material

Corp

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit

Modul de control

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1990.203
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.