This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Sisteme cu montaj de precizie (Punct Zero)

Sisteme cu montaj de precizie (Punct Zero)

Sistemul de schimbare rapidă pentru reducerea timpilor de setare.

Elemente de cuplare pentru strângerea şi centrarea simultană a elementelor de fixare, concepute ca sisteme de schimbare rapidă pentru perioade reduse de setare.

  • Ajustarea în mod corespunzător a elementelor de fixare datorită poziţionării la "punctul zero" cu repetabilitate perfectă.
  • Permite prelucrarea pieselor în mai multe etape de lucru pe maşini diferite.

În afară de versatilitatea de neegalat oferită de sistemele noastre de prindere cu puncte zero - acţionate hidraulic, ca versiune de instalare cu ridicare integrată a corpurilor de fixare sau un design modular, această tehnologie asigură un nivel remarcabil de fiabilitate a produsului, precizie de lungă durată şi punct de referinţă care va rămâne curat datorită designului de la bază la partea de sus a elementului de bază şi inelului de legătură integrat în dispozitiv.

Caracteristici:

  • Până la 30 kN de forţă de reţinere.
  • Acţionare manuală, pneumatică sau hidraulică.
  • Cu dispozitiv de blocare anti-rotire atunci când este utilizat pentru elemente individuale.
  • Eficienţă superioară, repetabilitate şi economisire de costuri.
  • Potrivit pentru toate maşinile.
  • Pot fi, de asemenea, integrate în sistemele de prindere Halder.

Gama de sisteme de prindere cu punct zero incluse în gama sistemelor noastre de prelucrare acoperă astfel de grupe de produse cum ar fi elementele de conectare, inelele de legătură, plăcile de bază, plăcile de susţinere, acoperirile şi amplificatoarele de presiune. Aceste piese de sistem sunt disponibile din stoc.

Selecţia este împărţită în categoriile

  • Elemente de conectare / inele de legătură
  • Plăci de bază / Suporturi tip placă
  • Accesorii pentru sisteme de fixare punct zero

Datele CAD asociate cu toate piesele noastre de sistem sunt disponibile pentru descărcare în diferite formate.