1120.500 - Echere

Sis­tem
b [mm]
h6 [mm]
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1120.500
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • h6: 174 mm
  • Greutate: 1820 g
Echere

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1120.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.