1012.400 - Echere de fixare cu canal

Sis­tem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Cod produs.:
1012.400
Documentatie
Echere de fixare cu canal
  • Sistem: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Cantitate n: 2
  • Greutate: 738 g
Echere de fixare cu canal

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1012.400
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.