1131.500 - Blocuri de fixare canal

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Cod produs.:
1131.500
Documentatie
Blocuri de fixare canal
  • Sistem: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Greutate: 106 g
Blocuri de fixare canal

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1131.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.