1048.500 - Blocuri V

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M6
Cod produs.:
1048.500
Documentatie
Blocuri V
  • Sistem: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • Pentru șuruburi: M6
  • y: 6 mm
  • Greutate: 262 g
Blocuri V

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1048.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.