1102.200 - Plăci de bază

Sis­tem
d1 [mm]
d3 [mm]
Număr de ca­nale T
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
5 x 5
Cod produs.:
1102.200
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Număr de canale T: 5 x 5
  • Greutate: 37 kg
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1102.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.